10349663
1472790
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 51,59 € |
5 + | 49,01 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura debajo de la barra | 50.8 mm |
---|---|
Altura debajo de la barra | 2 in |
Longitud general | 178.0 mm |
Longitud general | 7.008 in |
Fuerza de retención | 450.0 kg |
Fuerza de retención | 992.1 lbs |
Altura general | 220.0 mm |
Altura general | 8.661 in |
Material completo | Acero |
Tipo de barra | U-Bar |
Tipo de la base | Flanged |
Orientación del asa | Vertical |
Tipo del asa | Asa recta |
Color del asa | Rojo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar