10349649
1472788
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 22,73 € |
5 + | 21,60 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura debajo de la barra | 31.2 mm |
---|---|
Altura debajo de la barra | 1.228 in |
Longitud general | 100.0 mm |
Longitud general | 3.937 in |
Fuerza de retención | 175.0 kg |
Fuerza de retención | 385.8 lbs |
Altura general | 174.0 mm |
Altura general | 6.85 in |
Material completo | Acero |
Tipo de barra | U-Bar |
Tipo de la base | Flanged |
Orientación del asa | Vertical |
Tipo del asa | Asa recta |
Color del asa | Rojo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar