10159354
KKD-16-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,5633 € |
500 + | 1,4849 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrylic |
---|---|
Colour | Grey |
Material | PVC |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 38.1 mm |
Base Length | 1.5 in |
Compatible Cable Diameter Range | 25.4 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 1 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 25.4 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 1 in |
Base Width | 31.8 mm |
Base Width | 1.252 in |
Operating Temperature Range | 0 - 50 °C |
Operating Temperature Range | 32 - 122 °F |
Overall Height | 33.0 mm |
Overall Height | 1.299 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar