Menu Search

Tapatornillos con seguro

En stock

Las tapas Secure Cover cubren las juntas expuestas en varios tipos de equipos de exterior. Protegen contra los daños, la corrosión y la contaminación. Se encajan en su sitio sin esfuerzo y son ideales para aplicaciones exteriores, como los juegos infantiles.

  • Los tapatornillos con seguro se utilizan para ocultar limpiamente los componentes de fijación. Ofrecen protección medioambiental ideal para juntas expuestas en una variedad de equipos de exterior.
  • Especialmente apropiado para usar en parques infantiles y aparatos de gimnasia.
  • Encaja en su lugar con un mínimo esfuerzo.
Material: PP Color: Negro, Amarillo, Rojo, Blanco, Azul, Verde Código De La Serie: SR2040

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
50 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno D d1 d2 h H Tipo Compra
0,1515 € - 0,1597 € 171 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,2476 € - 0,2604 € 392 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1347 € - 0,142 € 807 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1347 € - 0,142 € 2425 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1265 € - 0,1334 € 2829 En stock
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1827 € - 0,1923 € 9 En stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,2476 € - 0,2604 € 39 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,3454 € - 0,3637 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,2219 € - 0,2337 € 54 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1123 € - 0,1184 € 13014 En stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1123 € - 0,1184 € 495 En stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,2016 € - 0,2122 € 1058 En stock
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1827 € - 0,1923 € 3501 En stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1123 € - 0,1184 € 1935 En stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,2016 € - 0,2122 € 39 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1827 € - 0,1923 € 30 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,3401 € - 0,3573 € 92 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,2476 € - 0,2604 € 60 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2016 € - 0,2122 € 12199 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,2016 € - 0,2122 € 2133 En stock
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
  • de 3
Tapatornillos con seguro M8 32.0 mm PP Blanco

10057254

Rango de precios
0,1597 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
171 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tapatornillos con seguro M10 38.0 mm PP Verde

10057353

Rango de precios
0,2604 € - 0,2476 €

Niveles de existencias
392 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tapatornillos con seguro M6 25.0 mm PP Negro

10057148

Rango de precios
0,142 € - 0,1347 €

Niveles de existencias
807 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tapatornillos con seguro M6 25.0 mm PP Rojo

10057155

Rango de precios
0,142 € - 0,1347 €

Niveles de existencias
2425 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tapatornillos con seguro 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Rango de precios
0,1334 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
2829 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Tapatornillos con seguro PP

10057452

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Tapatornillos con seguro M10 38.0 mm PP Amarillo

10057407

Rango de precios
0,2604 € - 0,2476 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tapatornillos con seguro M12 43.0 mm PP Blanco

10057490

Rango de precios
0,3637 € - 0,3454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tapatornillos con seguro M12 43.0 mm PP Azul

10057544

Rango de precios
0,2337 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Tapatornillos con seguro 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Rango de precios
0,1184 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
13014 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Tapatornillos con seguro M6 6.3 mm 25.0 mm PP Amarillo

10057223

Rango de precios
0,1184 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Tapatornillos con seguro 43.0 mm PP

10057568

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
1058 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Tapatornillos con seguro 38.0 mm PP

10057445

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
3501 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Tapatornillos con seguro M6 6.3 mm 25.0 mm PP Verde

10057179

Rango de precios
0,1184 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
1935 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Tapatornillos con seguro M12 43.0 mm PP Amarillo

10057582

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Tapatornillos con seguro M10 38.0 mm PP Amarillo

10057469

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Tapatornillos con seguro M12 PP Rojo

10057513

Rango de precios
0,3573 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tapatornillos con seguro M10 38.0 mm PP Azul

10057360

Rango de precios
0,2604 € - 0,2476 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tapatornillos con seguro M12 43.0 mm PP Verde

10057537

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
12199 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Tapatornillos con seguro 43.0 mm PP

10057575

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
2133 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm