Menu Search

Cierres con leva de bloqueo

En stock

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se fija conectando el marco o el retenedor a la parte posterior.

Estos cierres permiten un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Se pueden montar en puertas de grosor normal y son ideales para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama está disponible en varios tipos de cierre, entre los que se incluyen, con llave maestra, con misma llave y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Altura de la carcasa Tipo de llave Compra
8,5387 € - 11,9542 € 156 En stock
16.5 mm
8,5387 € - 11,9542 € 192 En stock
16.5 mm
8,5387 € - 11,9542 € 11 En stock
16.5 mm
16,274 € - 36,6371 € 14 En stock
Llave diferente
3,9375 € - 4,375 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave maestra
14,317 € - 32,239 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave europea
8,5387 € - 11,9542 € 1 En stock
16.5 mm
14,317 € - 32,239 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave europea
2,9272 € - 3,2525 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave diferente
3,9375 € - 4,375 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave maestra
2,8919 € - 3,2132 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave maestra
9,17 € - 9,6552 € 3 En stock
9,1361 € - 20,1983 € 12 En stock
9,17 € - 9,6552 € Solicite el plazo de entrega aquí
9,1381 € - 9,6222 € Solicite el plazo de entrega aquí
9,3853 € - 9,8704 € Solicite el plazo de entrega aquí
16,274 € - 36,6371 € 52 En stock
24.5 mm
20.0 mm
Con llave diferente
2,7258 € - 3,0286 € 5 En stock
Llave diferente
2,373 € - 2,6367 € 47 En stock
24.5 mm
20.0 mm
Con llave diferente
2,9403 € - 3,267 € 262 En stock
20.0 mm
  • de 4
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20048969

Rango de precios
11,9542 € - 8,5387 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave 16.5 mm 33.0 mm

20048990

Rango de precios
11,9542 € - 8,5387 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido

20049003

Rango de precios
11,9542 € - 8,5387 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave diferente 45.0 mm 18.5 mm Aleación de zinc fundido

20057343

Rango de precios
36,6371 € - 16,274 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave diferente
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 14.5 mm Aleación de zinc fundido

20057459

Rango de precios
4,375 € - 3,9375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 8.5 mm Aleación de zinc fundido

20051372

Rango de precios
32,239 € - 14,317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20048945

Rango de precios
11,9542 € - 8,5387 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 20.5 mm Aleación de zinc fundido

20051341

Rango de precios
32,239 € - 14,317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de llave Llave diferente 45.0 mm 14.5 mm Aleación de zinc fundido

20057329

Rango de precios
3,2525 € - 2,9272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave diferente
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 8.5 mm Aleación de zinc fundido

20057558

Rango de precios
4,375 € - 3,9375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 8.5 mm Aleación de zinc fundido

20057541

Rango de precios
3,2132 € - 2,8919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de armario Llaves diferentes Aleación de zinc fundido

10273227

Rango de precios
9,6552 € - 9,17 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de armario Llaves diferentes Aleación de zinc fundido

10273265

Rango de precios
20,1983 € - 9,1361 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de armario Llaves iguales Aleación de zinc fundido

10273210

Rango de precios
9,6552 € - 9,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de armario Llaves iguales Aleación de zinc fundido

10273258

Rango de precios
9,6222 € - 9,1381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de armario Llaves iguales Aleación de zinc fundido

10273234

Rango de precios
9,8704 € - 9,3853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Con llave diferente 45.0 mm 24.5 mm Plata

20120320

Rango de precios
36,6371 € - 16,274 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Con llave diferente
Pestillo de llave Llave diferente 45.0 mm 8.5 mm Aleación de zinc fundido

20120405

Rango de precios
3,0286 € - 2,7258 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave diferente
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Con llave diferente 45.0 mm 24.5 mm Negro

20120399

Rango de precios
2,6367 € - 2,373 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Con llave diferente
Pestillo de llave

20123789

Rango de precios
3,267 € - 2,9403 €

Niveles de existencias
262 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Código de material
    7326909890