20120382
063120561E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 35,8028 € |
| 50 + | 15,9238 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la leva | 45.0 mm |
|---|---|
| Longitud de la leva | 1.772 in |
| Longitud de agarre | 8.0 mm |
| Longitud de agarre | 0.315 in |
| Rango de agarre | 8.5 mm |
| Rango de agarre | 0.335 in |
| Altura de la carcasa | 20.0 mm |
| Altura de la carcasa | 0.787 in |
| Tipo de llave | Llave europea (5333) |
| Tipo de cierre | Keyed Alike |
| Color | Negro |
| Finalizar | Sin acabado |
| Material completo | Aleación de zinc fundido |
| Material de la leva | Acero |
| Orientación de montaje | Universal |
| Incluye | 2x Keys |
| Código de material | 7907000090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar