20120276
063110437E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 43,7441 € |
| 50 + | 19,4361 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la leva | 45.0 mm |
|---|---|
| Longitud de la leva | 1.772 in |
| Longitud de agarre | 18.0 mm |
| Longitud de agarre | 0.709 in |
| Rango de agarre | 18.5 mm |
| Rango de agarre | 0.728 in |
| Altura de la carcasa | 20.0 mm |
| Altura de la carcasa | 0.787 in |
| Tipo de llave | Llave maestra |
| Tipo de cierre | Master Key |
| Color | Plata |
| Finalizar | Cromado |
| Material completo | Aleación de zinc fundido |
| Material de la leva | Acero |
| Orientación de montaje | Universal |
| Incluye | 2x Keys |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar