20123826
2570329
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,3174 € |
| 100 + | 3,084 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la leva | 1.181 in |
|---|---|
| Longitud de la leva | 30.0 mm |
| Rango de agarre | 0.669 in |
| Rango de agarre | 17.0 mm |
| Altura de la carcasa | 0.433 in |
| Altura de la carcasa | 11.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 22.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.866 in |
| Tipo de llave | Postigo SS con misma lave |
| Color | Negro |
| Finalizar | Sin acabado |
| Orientación de montaje | Universal |
| Incluye | Se suministran dos llaves con cada pestillo |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar