Menu Search

Pestillo de llave Postigo SS con llave diferente 11.0 mm Negro

Cam Latch is designed to lock and secure access with rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Easy assembly with clip on housing . This cylinder cam lock is keyed to differ and supplied with two master keys, and it comes in black finish with a stainless steel dust cap. It is DIN rated.
Referencia de Essentra:

20066802

Número de pieza del fabricante:

2573229

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 2,7158 €
50 - 249 1,9398 €
250 + 1,7459 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

13,58 €

5 x 2,7158 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la leva 30.0 mm
Rango de agarre 17.0 mm
Altura de la carcasa 11.0 mm
Diámetro de la cabeza 22.0 mm
Tipo de llave Postigo SS con llave diferente
Tipo de cierre Keyed to Differ
Color Negro
Finalizar Cromado
Material de la leva Acero
Orientación de montaje Universal
Incluye 2x Keys
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros