Menu Search

Asa T de compresión ajustable

En stock

Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.

Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.

  • Material: aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: cromado y pulvicubierto en negro

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
17 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Longitud de la leva Altura de la carcasa Tipo de llave Agarre mínimo Compra
10,0185 € - 15,5843 € 36 En stock
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
29,2273 € - 40,9182 € 50 En stock
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
29,2273 € - 40,9182 € 108 En stock
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
11,252 € - 17,5032 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
34,4634 € - 48,2489 € 10 En stock
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
29,2273 € - 40,9182 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
34,4634 € - 48,2489 € 115 En stock
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
10,0181 € - 15,5837 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
34,4634 € - 48,2489 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
34,4634 € - 48,2489 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
9,7845 € - 15,2204 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
29,2273 € - 40,9182 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
34,4634 € - 48,2489 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
29,2273 € - 40,9182 € 375 En stock
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
34,4634 € - 48,2489 € 7 En stock
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
33.0 mm
46.0 mm
Sin llave
41.0 mm
Cierre de asa T 41.0 mm 58.0 mm

20066192

Rango de precios
15,5843 € - 10,0185 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    86.3214 EUR
  • Código de material
    8301409000
Cierre de asa T 13.5 mm 85.0 mm

20066499

Rango de precios
40,9182 € - 29,2273 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    73.1727 EUR
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de leva de compresión 27.0 mm 72.0 mm

20066543

Rango de precios
40,9182 € - 29,2273 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    73.1727 EUR
  • Código de material
    7907000090
Cierre de asa T 27.0 mm 72.0 mm

20066536


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de asa T 13.5 mm 85.0 mm

20065836

Rango de precios
17,5032 € - 11,252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de asa T 27.0 mm 72.0 mm

20065966

Rango de precios
48,2489 € - 34,4634 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    86.3214 EUR
  • Código de material
    8301409000
Cierre de asa T 41.0 mm 58.0 mm

20066574

Rango de precios
40,9182 € - 29,2273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de asa T 41.0 mm 58.0 mm

20066161

Rango de precios
48,2489 € - 34,4634 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de asa T 13.5 mm 85.0 mm

20065805

Rango de precios
15,5837 € - 10,0181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de asa T 27.0 mm 72.0 mm

20065973

Rango de precios
48,2489 € - 34,4634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    86.3214 EUR
  • Código de material
    8301409000
Cierre de asa T 27.0 mm 72.0 mm

20065997

Rango de precios
48,2489 € - 34,4634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    86.3214 EUR
  • Código de material
    8301409000
Cierre de asa T 13.5 mm 85.0 mm

20065829

Rango de precios
15,2204 € - 9,7845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    86.3214 EUR
  • Código de material
    8301409000
Cierre de asa T 13.5 mm 85.0 mm

20066482

Rango de precios
40,9182 € - 29,2273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    73.1727 EUR
  • Código de material
    7907000090
Cierre de asa T

20065812

Rango de precios
48,2489 € - 34,4634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    86.3214 EUR
  • Código de material
    8301409000
Cierre de asa T 27.0 mm 72.0 mm

20066512

Rango de precios
40,9182 € - 29,2273 €

Niveles de existencias
375 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    73.1727 EUR
  • Código de material
    8301409000
Cierre de asa T 41.0 mm 58.0 mm

20066178

Rango de precios
48,2489 € - 34,4634 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de leva de compresión 41.0 mm 58.0 mm Aleación de zinc fundido

20066567


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Rango de agarre
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura de la carcasa
    46.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Incluye
    Leva incluida. Se suministran dos llaves con cada pestillo