Menu Search

Cierre de asa T 13.5 mm 85.0 mm

El pestillo de compresión con asa en T ajustable se maneja manualmente y es ajustable. Proporciona una compresión por defecto de 6 mm y se sirve con una junta de sellado de goma.
Referencia de Essentra:

20066482

Número de pieza del fabricante:

2402120003E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 40,9182 €
25 + 29,2273 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

40,92 €

1 x 40,9182 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de agarre 13.5 - 85.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Precio por pieza IVA incluido 73.1727 EUR
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros