Menu Search

Cierre de asa T 13.5 mm 85.0 mm

El pestillo de compresión con asa en T ajustable se maneja manualmente y es ajustable. Proporciona una compresión por defecto de 6 mm y se sirve con una junta de sellado de goma.
Referencia de Essentra:

20065805

Número de pieza del fabricante:

2402110703E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 15,174 €
25 - 124 10,8386 €
125 + 9,7547 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

15,17 €

1 x 15,174 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de agarre 13.5 - 85.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros