Menu Search

Cierre de asa T 27.0 mm 72.0 mm

El pestillo de compresión con asa en T ajustable se maneja manualmente y es ajustable. Proporciona una compresión por defecto de 6 mm y se sirve con una junta de sellado de goma.
Referencia de Essentra:

20065997

Número de pieza del fabricante:

2404120702E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 48,2489 €
25 + 34,4634 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

48,25 €

1 x 48,2489 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de agarre 27.0 - 72.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Precio por pieza IVA incluido 86.3214 EUR
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros