20066567
0407403759002E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la leva | 33.0 mm |
|---|---|
| Longitud de la leva | 1.299 in |
| Rango de agarre | 1.614 - 2.283 in |
| Rango de agarre | 41.0 - 58.0 mm |
| Altura de la carcasa | 1.811 in |
| Altura de la carcasa | 46.0 mm |
| Compresión máxima | 0.236 in |
| Compresión máxima | 6.0 mm |
| Incluye | Leva incluida. Se suministran dos llaves con cada pestillo |
| Orientación de montaje | Universal |
| Estilo de pestillo | Compression Latch |
| Tipo de llave | Sin llave |
| Color | Negro |
| Finalizar | Pulvicubierto |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar