Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,2126 € - 0,2463 € 13670 Auf Lager
M5
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Mit Schlitz
0,2675 € - 0,3125 € 439 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Mit Schlitz
0,2309 € - 0,2717 € 1900 Auf Lager
M5
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
37.3 mm
Mit Schlitz
0,1534 € - 0,1605 € 1000 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.7 mm
Mit Schlitz
0,152 € - 0,1788 € 292 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Mit Schlitz
0,1911 € - 0,2009 € 1030 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
37.3 mm
Mit Schlitz
0,2633 € - 0,3083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
16.7 mm
Mit Schlitz
0,0443 € - 0,0519 € 48 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Mit Schlitz
0,0792 € - 0,0926 € 6400 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PP
21.7 mm
Mit Schlitz
0,0694 € - 0,0812 € 90 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Mit Schlitz
0,2337 € - 0,2478 € 13267 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.7 mm
Mit Schlitz
0,0899 € - 0,1053 € 2939 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Mit Schlitz
0,3956 € - 0,4646 € 1274 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Mit Schlitz
0,1399 € - 0,1647 € 205 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PP
6.7 mm
Mit Schlitz
0,4801 € - 0,5618 € 308 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PVDF
8.7 mm
Mit Schlitz
0,0667 € - 0,0781 € 3438 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PP
17.3 mm
Mit Schlitz
0,397 € - 0,466 € 143 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PVDF
12.7 mm
Mit Schlitz
0,3166 € - 0,3529 € 200 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PVDF
6.7 mm
Mit Schlitz
0,0965 € - 0,1127 € 297 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PP
30.0 mm
Mit Schlitz
0,4928 € - 0,5758 € 261 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 27.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051306

Preisbereich
0,2463 € - 0,2126 €

Lagerbestände
13670 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    27.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5 13.3 mm PVDF Natur

10051207

Preisbereich
0,3125 € - 0,2675 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5 37.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051344

Preisbereich
0,2717 € - 0,2309 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    37.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10051375

Preisbereich
0,1605 € - 0,1534 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    4.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natur

10051146

Preisbereich
0,1788 € - 0,152 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 37.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051337

Preisbereich
0,2009 € - 0,1911 €

Lagerbestände
1030 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    37.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 16.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051504

Preisbereich
0,3083 € - 0,2633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051122

Preisbereich
0,0519 € - 0,0443 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 21.7 mm PP Natur

10051542

Preisbereich
0,0926 € - 0,0792 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051160

Preisbereich
0,0812 € - 0,0694 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    9.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 8.7 mm Nylon 6/6 Natur

10051429

Preisbereich
0,2478 € - 0,2337 €

Lagerbestände
13267 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5 27.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051290

Preisbereich
0,1053 € - 0,0899 €

Lagerbestände
2939 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    27.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 22.3 mm PVDF Natur

10051085

Preisbereich
0,4646 € - 0,3956 €

Lagerbestände
1274 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    22.3 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 6.7 mm PP Natur

10051405

Preisbereich
0,1647 € - 0,1399 €

Lagerbestände
205 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    6.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 8.7 mm PVDF Natur

10051443

Preisbereich
0,5618 € - 0,4801 €

Lagerbestände
308 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 17.3 mm PP Natur

10051245

Preisbereich
0,0781 € - 0,0667 €

Lagerbestände
3438 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    17.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 12.7 mm PVDF Natur

10051481

Preisbereich
0,466 € - 0,397 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 6.7 mm PVDF Natur

10051412

Preisbereich
0,3529 € - 0,3166 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    6.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm PP Natur

10051580

Preisbereich
0,1127 € - 0,0965 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 22.3 mm PVDF Natur

10051283

Preisbereich
0,5758 € - 0,4928 €

Lagerbestände
261 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    22.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz