Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1832 € - 0,2262 € 1000 Auf Lager
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
5.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.5 mm
Mit Schlitz
0,0332 € - 0,041 € 41983 Auf Lager
M2 x 0.4
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.8 mm
Mit Schlitz
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.5 mm
Mit Schlitz
0,2304 € - 0,2845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0408 € - 0,0504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
7.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
23.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0342 € - 0,0422 € 5107 Auf Lager
M2.5 x 0.45
Natur
Nylon 6/6
14.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0338 € - 0,0418 € 1232 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
10.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
3.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
5.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0429 € - 0,0529 € 1877 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
22.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
4.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2046 € - 0,2526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
Natur
Nylon 6/6
15.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0351 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
7.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,189 € - 0,2333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
25.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2006 € - 0,2476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
45.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,213 € - 0,263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,6948 € - 1,0429 € 300 Auf Lager
M3
Schwarz
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
0,8962 € - 1,0082 € 76 Auf Lager
M3
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 25
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 5.4 mm Nylon 6/6 Natur

10298671

Preisbereich
0,2262 € - 0,1832 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    15.4 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    5.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
Schraube Mit Schlitz M2.5 14.5 mm Nylon 6/6 Natur

10295113

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    4.4 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    14.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 6.8 mm Nylon 6/6 Natur

10294475

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
41983 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Gewindelänge
    6.8 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 18.5 mm Nylon 6/6 Natur

10295120

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    18.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400104

Preisbereich
0,2845 € - 0,2304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 7.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297490

Preisbereich
0,0504 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295960

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    5.2 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    23.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 14.5 mm Nylon 6/6 Natur

10295205

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
5107 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    4.4 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    14.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 10.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295939

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
1232 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    5.2 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 3.7 mm Nylon 6/6 Natur

10296431

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    6.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 5.7 mm Nylon 6/6 Natur

10296448

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    6.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    5.7 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297537

Preisbereich
0,0529 € - 0,0429 €

Lagerbestände
1877 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    22.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295908

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    5.2 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    4.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 x 1.5 15.0 mm Nylon 6/6 Natur

10299111

Preisbereich
0,2526 € - 0,2046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    17.8 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 7.7 mm Nylon 6/6 Natur

10296455

Preisbereich
0,0433 € - 0,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    6.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    7.7 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10298718

Preisbereich
0,2333 € - 0,189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    15.4 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Natur

10298725

Preisbereich
0,2476 € - 0,2006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    15.4 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    45.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10299128

Preisbereich
0,263 € - 0,213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    17.8 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 Reny Schwarz

10587737

Preisbereich
1,0429 € - 0,6948 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 Reny Natur

10342534

Preisbereich
1,0082 € - 0,8962 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf