Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,3214 € - 0,4814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Schwarz
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5388 € - 0,6068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5388 € - 0,6068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
8,5088 € - 20,0812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
UL94 V-0
PPS
Kreuzschlitz-Betätigung
0,8962 € - 1,0082 € 76 Auf Lager
M3
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
1,4403 € - 2,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5841 € - 0,8762 € 1600 Auf Lager
M5
Schwarz
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
1,5337 € - 1,7337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PPS
Kreuzschlitz-Betätigung
1,4136 € - 2,1205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
2,0138 € - 2,2672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
0,8962 € - 1,0082 € 200 Auf Lager
M4
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7055 € - 1,0576 € 279 Auf Lager
M4
Schwarz
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
4,2544 € - 4,7879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PPS
Kreuzschlitz-Betätigung
3,4142 € - 3,8276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PPS
Kreuzschlitz-Betätigung
3,0836 € - 4,562 € 350 Auf Lager
M6
Natur
UL94 V-0
PVDF
30.0 mm
Mit Schlitz
1,995 € - 3,404 € 635 Auf Lager
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2449 € - 0,2872 € 169 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
56.7 mm
Mit Schlitz
0,1005 € - 0,1175 € 545 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
11.3 mm
Mit Schlitz
0,6519 € - 0,7631 € 2797 Auf Lager
M8
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
45.3 mm
Mit Schlitz
0,0378 € - 0,0443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
5.5 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 Reny Schwarz

10587638

Preisbereich
0,4814 € - 0,3214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 Reny Natur

10342442

Preisbereich
0,6068 € - 0,5388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 Reny Natur

10342411

Preisbereich
0,6068 € - 0,5388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PPS Hellbraun

10343289

Preisbereich
20,0812 € - 8,5088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 Reny Natur

10342534

Preisbereich
1,0082 € - 0,8962 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 Reny Schwarz

10587867

Preisbereich
2,1605 € - 1,4403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 Reny Schwarz

10587829

Preisbereich
0,8762 € - 0,5841 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PPS Hellbraun

10343081

Preisbereich
1,7337 € - 1,5337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 Reny Schwarz

10587898

Preisbereich
2,1205 € - 1,4136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 Reny Natur

10342688

Preisbereich
2,2672 € - 2,0138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 Reny Natur

10342596

Preisbereich
1,0082 € - 0,8962 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 Reny Schwarz

10587799

Preisbereich
1,0576 € - 0,7055 €

Lagerbestände
279 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PPS Hellbraun

10343227

Preisbereich
4,7879 € - 4,2544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PPS Hellbraun

10343197

Preisbereich
3,8276 € - 3,4142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm PVDF Natur

10404805

Preisbereich
4,562 € - 3,0836 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219959

Preisbereich
3,404 € - 1,995 €

Lagerbestände
635 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M6 56.7 mm Nylon 6/6 Natur

10051658

Preisbereich
0,2872 € - 0,2449 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    56.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051696

Preisbereich
0,1175 € - 0,1005 €

Lagerbestände
545 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    11.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8 45.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051825

Preisbereich
0,7631 € - 0,6519 €

Lagerbestände
2797 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    45.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10051863

Preisbereich
0,0443 € - 0,0378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz