Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
55,2758 € - 55,2758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
41,146 € - 85,8231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
42,1992 € - 44,4225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
59,3568 € - 59,3568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
75,8283 € - 75,8283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
58.0 mm
78.0 mm
151,7436 € - 151,7436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
79.0 mm
108.0 mm
42,1992 € - 44,4225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
60,7025 € - 120,2568 € 19 Auf Lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
151,7436 € - 151,7436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
79.0 mm
108.0 mm
53,0525 € - 55,8317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
61,7871 € - 122,4193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
21,1508 € - 21,1508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
23,886 € - 23,886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7,9571 € - 7,9571 € 552 Auf Lager
M6
11,2921 € - 11,2921 € 120 Auf Lager
M10
11,2921 € - 11,2921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
7,8255 € - 8,7031 € 230 Auf Lager
M5
10,0998 € - 10,0998 € 40 Auf Lager
M8
10,2974 € - 11,4384 € 80 Auf Lager
M8
10,5315 € - 11,7017 € 30 Auf Lager
M10
  • von 6
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 Natur

10285497

Preisbereich
55,2758 € - 55,2758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Insert
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
Klemmhebel 42.0 mm M6 Edelstahl Grau

10285565

Preisbereich
85,8231 € - 41,146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 42.0 mm M6 Edelstahl Grau

10285572

Preisbereich
44,4225 € - 42,1992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285619

Preisbereich
59,3568 € - 59,3568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 Natur

10285503

Preisbereich
75,8283 € - 75,8283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Insert
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmhebel 108.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 Natur

10285541

Preisbereich
151,7436 € - 151,7436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Insert
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    51.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 Natur

10285473

Preisbereich
44,4225 € - 42,1992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Insert
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285626

Preisbereich
120,2568 € - 60,7025 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 108.0 mm Bolzen mit Gewinde M16 Natur

10285558

Preisbereich
151,7436 € - 151,7436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Insert
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    51.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285596

Preisbereich
55,8317 € - 53,0525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285633

Preisbereich
122,4193 € - 61,7871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 50.0 mm Schwarz

10268568

Preisbereich
21,1508 € - 21,1508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 40.0 mm Schwarz

10268605

Preisbereich
23,886 € - 23,886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Grifflänge
    92.0 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Preisbereich
7,9571 € - 7,9571 €

Lagerbestände
552 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 84.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6

10268698

Preisbereich
11,2921 € - 11,2921 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 84.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6

10268681

Preisbereich
11,2921 € - 11,2921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 20.0 mm Schwarz

10268728

Preisbereich
8,7031 € - 7,8255 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 16.0 mm Schwarz

10268766

Preisbereich
10,0998 € - 10,0998 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10268810

Preisbereich
11,4384 € - 10,2974 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 50.0 mm Schwarz

10268858

Preisbereich
11,7017 € - 10,5315 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm