Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 + | 11,0815 € |
Button Color | Black |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Filled Polyamide 6.6 |
Mount Type | Threaded Insert |
Thread Material | Steel |
Base Height | 36.0 mm |
Base Height | 1.417 in |
Body Diameter | 15.7 mm |
Body Diameter | 0.618 in |
Handle Length | 84.0 mm |
Handle Length | 3.307 in |
Handle Radius | 84.0 mm |
Handle Radius | 3.307 in |
Overall Height | 61.0 mm |
Overall Height | 2.402 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 3926300090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.