Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
12,2575 € - 13,6324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
20,083 € - 21,1508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
23,886 € - 23,886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
9,1127 € - 9,1127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
21,8529 € - 21,8529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7,1672 € - 7,9571 € 270 Auf Lager
M5
23,886 € - 23,886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7,9571 € - 7,9571 € 552 Auf Lager
M6
11,2921 € - 11,2921 € 120 Auf Lager
M10
10,0998 € - 10,0998 € 40 Auf Lager
M8
20,083 € - 21,1508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
14,3053 € - 14,3053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7,8255 € - 8,7031 € 375 Auf Lager
M6
11,2921 € - 11,2921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
7,8255 € - 8,7031 € 230 Auf Lager
M5
7,8255 € - 8,7031 € 27 Auf Lager
M6
12,2575 € - 13,6324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15,2999 € - 16,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
15,0513 € - 15,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
16,8504 € - 17,7427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
  • von 6
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10268421

Preisbereich
13,6324 € - 12,2575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 63.0 mm Schwarz

10268575

Preisbereich
21,1508 € - 20,083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 63.0 mm Schwarz

10268612

Preisbereich
23,886 € - 23,886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Grifflänge
    92.0 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 65.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268650

Preisbereich
9,1127 € - 9,1127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 32.0 mm Schwarz

10268599

Preisbereich
21,8529 € - 21,8529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Grifflänge
    92.0 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 42.0 mm M5 Glass Filled Nylon 6

10268636

Preisbereich
7,9571 € - 7,1672 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 40.0 mm Schwarz

10268605

Preisbereich
23,886 € - 23,886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Grifflänge
    92.0 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Preisbereich
7,9571 € - 7,9571 €

Lagerbestände
552 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 84.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6

10268698

Preisbereich
11,2921 € - 11,2921 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 16.0 mm Schwarz

10268766

Preisbereich
10,0998 € - 10,0998 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10268544

Preisbereich
21,1508 € - 20,083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 84.0 mm M12 Glass Filled Nylon 6

10268704

Preisbereich
14,3053 € - 14,3053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10268742

Preisbereich
8,7031 € - 7,8255 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 84.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6

10268681

Preisbereich
11,2921 € - 11,2921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 20.0 mm Schwarz

10268728

Preisbereich
8,7031 € - 7,8255 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 16.0 mm Schwarz

10268735

Preisbereich
8,7031 € - 7,8255 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 32.0 mm Schwarz

10268438

Preisbereich
13,6324 € - 12,2575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10268483

Preisbereich
16,119 € - 15,2999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 16.0 mm Schwarz

10268469

Preisbereich
15,0513 € - 15,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10268506

Preisbereich
17,7427 € - 16,8504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm