Menü Suche

Klemmhebel 108.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 Natur

Klemmgriffe - schwere Ausführung - aus Edelstahl werden einfach durch Anheben und Drehen bedient. Ideal geeignet für die Medizin- und Pharmabranche sowie die Lebensmittelindustrie.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10285541

Hersteller-Artikelnummer:

498497

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 151,7436 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

1.517,44 €

10 x 151,7436 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Hauptmaterial Edelstahl
Montageart Threaded Insert
Gewindematerial Edelstahl
Höhe Unterteil 51.0 mm
Korpusdurchmesser 22.7 mm
Grifflänge 108.0 mm
Griffradius 108.0 mm
Gesamthöhe 79.0 mm
Gewindegröße M12
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns