Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.
Seriennummer: SR2021
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Anzahl der Zähne | Nabendurchmesser | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,037 € - 28,71 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 27,5335 € - 39,2413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 4,2613 € - 5,2943 € | 115 Auf Lager |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 12,3535 € - 14,1613 € | 99 Auf Lager |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 189 Auf Lager |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 18,7382 € - 21,2778 € | 67 Auf Lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 31,0344 € - 35,5683 € | 45 Auf Lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 2,6686 € - 3,8739 € | 67 Auf Lager |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 7,0878 € - 8,8239 € | 60 Auf Lager |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 15,8831 € - 18,2217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 22,5691 € - 25,8835 € | 100 Auf Lager |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 7544 Auf Lager |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,757 € - 22,6409 € | 22 Auf Lager |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 7,0878 € - 8,8239 € | 36 Auf Lager |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 19,757 € - 22,6409 € | 95 Auf Lager |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 27,8635 € - 31,9383 € | 99 Auf Lager |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 19,3983 € - 22,2535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 7,6617 € - 9,5269 € | 70 Auf Lager |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 14,4626 € - 16,6148 € | 84 Auf Lager |
40
|
0.63 in
16.0 mm