Menü Suche

Zahnrad 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

Dieses Zahnrad besteht aus naturfarbenem POM und dient zur Steuerung der Beschleunigung einer Bewegung in Ausfahrkörpern wie Klappen, Kastenverkleidungen und Gerätetüren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10185858

Hersteller-Artikelnummer:

104004500005

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 17,8819 €
10 + 15,5869 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

17,88 €

1 x 17,8819 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Nabendurchmesser 18.0 mm
Nabenbreite 11.0 mm
Gesamtbreite 23.0 mm
Hauptmaterial Polyoxymethylen
Farbe Natur
Anzahl der Zähne 24
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns