Menü Suche

Gear (OD) 10.0 mm 20.0 mm POM

This gear wheel is made of natural POM and is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors.
Artikelnr:

104002200005

99 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 30,7583 €
10 + 26,8341 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

30,76 €

1 x 30,7583 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Bore Diameter 10.0 mm
Face Width 15.0 mm
Hub Diameter 20.0 mm
Hub Width 10.0 mm
Overall Width 25.0 mm
Full Material Polyoxymethylene
Colour Natural
Number of Teeth 28
Gear Type Spur Gear
Commodity Code 3926909790
Material Flammability Standard UL94 HB
Pitch Diameter 56.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns