Menü Suche

Gear 10.4 mm (OD) 13 Black POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 14 teeth and module 0.5. It's has an outside circle of 8 mm.
Artikelnr:

551395

7544 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 99 1,0529 €
100 - 499 0,7033 €
500 - 999 0,6314 €
1000 + 0,5264 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

52,65 €

50 x 1,0529 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Bore Diameter 2.4 mm
Face Width 3.0 mm
Outside Diameter 12.0 mm
Overall Width 3.0 mm
Full Material Polyoxymethylene
Colour Black
Number of Teeth 13
Gear Type Spur Gear
Commodity Code 3926909790
Material Flammability Standard UL94 HB
Pitch Diameter 10.4 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns