Menü Suche

Zahnräder ‒ Stirnrad

Auf Lager

Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.

Seriennummer: SR2021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Zähne Nabendurchmesser Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
5,6673 € - 7,0591 € 90 Auf Lager
50
15.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 9101 Auf Lager
14
8.0 mm
19,757 € - 22,6409 € 95 Auf Lager
50
16.0 mm
27,8635 € - 31,9383 € 99 Auf Lager
28
20.0 mm
19,3983 € - 22,2535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35
24.0 mm
12,3535 € - 14,1613 € 39 Auf Lager
32
12.0 mm
19,0396 € - 21,8374 € 47 Auf Lager
15
18.0 mm
5,9687 € - 7,4034 € 60 Auf Lager
60
15.0 mm
7,0878 € - 8,8239 € 36 Auf Lager
18
9.0 mm
13,0422 € - 14,9648 € 33 Auf Lager
35
16.0 mm
22,5691 € - 25,8835 € 100 Auf Lager
21
20.0 mm
7,6617 € - 9,5269 € 70 Auf Lager
96
15.0 mm
7,3747 € - 9,1682 € 46 Auf Lager
20
12.0 mm
14,4626 € - 16,6148 € 84 Auf Lager
40
16.0 mm
24,6065 € - 28,2078 € 54 Auf Lager
20
20.0 mm
30,6757 € - 35,2096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32
24.0 mm
3,9743 € - 4,9213 € 197 Auf Lager
30
12.0 mm
8,8095 € - 10,933 € 30 Auf Lager
120
15.0 mm
19,9148 € - 22,8561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30
24.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 650 Auf Lager
12
11.2 mm
  • von 3
Zahnrad 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Preisbereich
7,0591 € - 5,6673 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
9101 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Preisbereich
22,6409 € - 19,757 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Preisbereich
31,9383 € - 27,8635 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Preisbereich
22,2535 € - 19,3983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Preisbereich
14,1613 € - 12,3535 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582

Preisbereich
21,8374 € - 19,0396 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Preisbereich
7,4034 € - 5,9687 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Preisbereich
8,8239 € - 7,0878 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Preisbereich
14,9648 € - 13,0422 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Preisbereich
25,8835 € - 22,5691 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Preisbereich
9,5269 € - 7,6617 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Preisbereich
9,1682 € - 7,3747 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Preisbereich
16,6148 € - 14,4626 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185605

Preisbereich
28,2078 € - 24,6065 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 32.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Preisbereich
35,2096 € - 30,6757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Preisbereich
4,9213 € - 3,9743 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Preisbereich
10,933 € - 8,8095 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Preisbereich
22,8561 € - 19,9148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    11.2 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz