Menü Suche

Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 14 teeth and module 0.5. It's has an outside circle of 8 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10403785

Hersteller-Artikelnummer:

551385

9101 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 99 1,0933 €
100 - 499 0,7302 €
500 - 999 0,6556 €
1000 + 0,5466 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

54,67 €

50 x 1,0933 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Stirnflächenbreite 3.0 mm
Außendurchmesser 8.0 mm
Gesamtbreite 3.0 mm
Hauptmaterial Polyoxymethylen
Farbe Schwarz
Anzahl der Zähne 14
Zahnradart Stirnrad
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Steigungsdurchmesser 7.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns