Menü Suche

Gear (OD) 6.0 mm 15.0 mm POM

This gear wheel is made of natural POM and is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors.
Artikelnr:

104003700005

65 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 7,1299 €
50 + 5,7482 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

71,30 €

10 x 7,1299 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Bore Diameter 6.0 mm
Face Width 3.0 mm
Hub Diameter 15.0 mm
Hub Width 6.0 mm
Overall Width 10.0 mm
Full Material Polyoxymethylene
Colour Natural
Number of Teeth 60
Gear Type Spur Gear
Commodity Code 3926300090
Material Flammability Standard UL94 HB
Pitch Diameter 30.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns