Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.
Seriennummer: SR2021
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Anzahl der Zähne | Nabendurchmesser | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,757 € - 22,6409 € | 95 Auf Lager |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 27,8635 € - 31,9383 € | 99 Auf Lager |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 19,3983 € - 22,2535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 6,8152 € - 8,4652 € | 8 Auf Lager |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 11,6361 € - 13,3578 € | 41 Auf Lager |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,5333 € - 1,0666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 13,0422 € - 14,9648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 186 Auf Lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 12,3535 € - 14,1613 € | 39 Auf Lager |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 19,0396 € - 21,8374 € | 47 Auf Lager |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 5,9687 € - 7,4034 € | 60 Auf Lager |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 5,9687 € - 7,4034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 3,4004 € - 4,2469 € | 65 Auf Lager |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 14,5344 € - 16,6722 € | 90 Auf Lager |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 4,5482 € - 5,6387 € | 96 Auf Lager |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 11 Auf Lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 18,7382 € - 21,2778 € | 67 Auf Lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 19,757 € - 22,6409 € | 22 Auf Lager |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 31,0344 € - 35,5683 € | 45 Auf Lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 2,6686 € - 3,8739 € | 67 Auf Lager |
15
|
0.236 in
6.0 mm