Menge | Preis pro Stück |
---|---|
50 - 99 | 1,0272 € |
100 - 499 | 0,6861 € |
500 - 999 | 0,616 € |
1000 + | 0,5136 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bore Diameter | 2.4 mm |
---|---|
Bore Diameter | 0.094 in |
Face Width | 3.0 mm |
Face Width | 0.118 in |
Outside Diameter | 10.4 mm |
Outside Diameter | 0.409 in |
Overall Width | 3.0 mm |
Overall Width | 0.118 in |
Full Material | Polyoxymethylene |
Colour | Black |
Number of Teeth | 11 |
Gear Type | Spur Gear |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Pitch Diameter | 8.8 mm |
Pitch Diameter | 0.346 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.