Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
137,6465 € - 161,9394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
4350.0
119,0701 € - 140,0819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3650.0
166,9325 € - 196,3918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
5450.0
131,0535 € - 154,1848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
4100.0
156,284 € - 183,8581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
5050.0
97,8036 € - 115,0654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
2850.0
108,3604 € - 127,4769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3250.0
121,9946 € - 143,5261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3750.0
116,6449 € - 137,2287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3550.0
109,7972 € - 129,1684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3300.0
117,6537 € - 138,4107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3600.0
141,9467 € - 166,9937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
4500.0
135,3639 € - 159,2493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
4250.0
153,4919 € - 180,5769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
4950.0
91,0986 € - 107,1784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
2600.0
104,3965 € - 122,82 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3100.0
115,2183 € - 135,5473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3500.0
127,2934 € - 149,7624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3950.0
148,4479 € - 174,6464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
4750.0
157,731 € - 185,57 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
5100.0
  • von 72
Gehärtete Welle 16.0 4350.0 0.6 Stahl

20278519

Preisbereich
161,9394 € - 137,6465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    6.873
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3650.0 0.6 Stahl

20278373

Preisbereich
140,0819 € - 119,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.767
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 5450.0 0.6 Stahl

20278731

Preisbereich
196,3918 € - 166,9325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    8.611
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 4100.0 0.6 Stahl

20278465

Preisbereich
154,1848 € - 131,0535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    6.478
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 5050.0 0.6 Stahl

20278656

Preisbereich
183,8581 € - 156,284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    7.979
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 2850.0 0.6 Stahl

20278212

Preisbereich
115,0654 € - 97,8036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.503
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3250.0 0.6 Stahl

20278298

Preisbereich
127,4769 € - 108,3604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.135
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3750.0 0.6 Stahl

20278397

Preisbereich
143,5261 € - 121,9946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.925
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3550.0 0.6 Stahl

20278359

Preisbereich
137,2287 € - 116,6449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.609
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3300.0 0.6 Stahl

20278304

Preisbereich
129,1684 € - 109,7972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.214
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3600.0 0.6 Stahl

20278366

Preisbereich
138,4107 € - 117,6537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.688
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 4500.0 0.6 Stahl

20278540

Preisbereich
166,9937 € - 141,9467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    7.110
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 4250.0 0.6 Stahl

20278496

Preisbereich
159,2493 € - 135,3639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    6.715
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 4950.0 0.6 Stahl

20278632

Preisbereich
180,5769 € - 153,4919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    7.821
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 2600.0 0.6 Stahl

20278168

Preisbereich
107,1784 € - 91,0986 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.108
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3100.0 0.6 Stahl

20278267

Preisbereich
122,82 € - 104,3965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.898
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3500.0 0.6 Stahl

20278342

Preisbereich
135,5473 € - 115,2183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.530
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3950.0 0.6 Stahl

20278434

Preisbereich
149,7624 € - 127,2934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    6.241
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 4750.0 0.6 Stahl

20278595

Preisbereich
174,6464 € - 148,4479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    7.505
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 5100.0 0.6 Stahl

20278663

Preisbereich
185,57 € - 157,731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    8.058
  • Material
    Stahl