Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
343,0463 € - 381,1569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4850.0
366,7992 € - 407,549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
5200.0
346,4192 € - 384,9068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4900.0
339,6225 € - 377,356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4800.0
393,9555 € - 437,7318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
5600.0
34,4727 € - 57,4614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
550.0
356,6194 € - 396,2483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
5050.0
410,9627 € - 456,624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
5850.0
322,6765 € - 358,5249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4550.0
383,7961 € - 426,4413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
5450.0
421,1221 € - 467,9146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
6000.0
404,1659 € - 449,0733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
5750.0
258,133 € - 286,8179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3600.0
173,2809 € - 192,5298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
2350.0
241,1769 € - 267,9766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3350.0
275,1401 € - 305,7101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3850.0
53,0083 € - 88,3473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3750.0
71,9515 € - 119,9261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5650.0
74,7232 € - 124,5319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5900.0
65,593 € - 109,3285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5000.0
  • von 72
Gehärtete Welle 40.0 4850.0 1.5 Stahl

20283353

Preisbereich
381,1569 € - 343,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    47.870
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 5200.0 1.5 Stahl

20283421

Preisbereich
407,549 € - 366,7992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    51.324
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 4900.0 1.5 Stahl

20283360

Preisbereich
384,9068 € - 346,4192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    48.363
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 4800.0 1.5 Stahl

20283346

Preisbereich
377,356 € - 339,6225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    47.376
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 5600.0 1.5 Stahl

20283506

Preisbereich
437,7318 € - 393,9555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    55.272
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 550.0 1.5 Stahl

20283681

Preisbereich
57,4614 € - 34,4727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    8.470
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 5050.0 1.5 Stahl

20283391

Preisbereich
396,2483 € - 356,6194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    49.844
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 5850.0 1.5 Stahl

20283551

Preisbereich
456,624 € - 410,9627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    57.740
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 4550.0 1.5 Stahl

20283292

Preisbereich
358,5249 € - 322,6765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    44.909
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 5450.0 1.5 Stahl

20283476

Preisbereich
426,4413 € - 383,7961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    53.792
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 6000.0 1.5 Stahl

20283582

Preisbereich
467,9146 € - 421,1221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    59.220
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 5750.0 1.5 Stahl

20283537

Preisbereich
449,0733 € - 404,1659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    56.753
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 3600.0 1.5 Stahl

20283100

Preisbereich
286,8179 € - 258,133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    35.532
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 2350.0 1.5 Stahl

20282851

Preisbereich
192,5298 € - 173,2809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    23.195
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 3350.0 1.5 Stahl

20283056

Preisbereich
267,9766 € - 241,1769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    33.065
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 3850.0 1.5 Stahl

20283155

Preisbereich
305,7101 € - 275,1401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    38.000
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 3750.0 0.4 Stahl

20276010

Preisbereich
88,3473 € - 53,0083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.325
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5650.0 0.4 Stahl

20276393

Preisbereich
119,9261 € - 71,9515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.503
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5900.0 0.4 Stahl

20276447

Preisbereich
124,5319 € - 74,7232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.658
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5000.0 0.4 Stahl

20276263

Preisbereich
109,3285 € - 65,593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.100
  • Material
    Stahl