Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
49,8596 € - 83,0994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2300.0
50,7156 € - 84,526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2350.0
51,3576 € - 85,596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2400.0
49,2075 € - 82,0091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2250.0
54,5776 € - 90,9559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2600.0
58,6332 € - 97,7221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2850.0
59,1937 € - 98,6595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2900.0
62,3016 € - 103,8361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
3100.0
63,1678 € - 105,283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
3150.0
71,7681 € - 119,6102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
3700.0
68,7825 € - 114,6375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
3500.0
75,1818 € - 125,3064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
3900.0
86,0137 € - 143,3529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
4600.0
100,7077 € - 167,8394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
5550.0
56,9009 € - 94,8383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
2750.0
60,926 € - 101,5433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
3000.0
69,6588 € - 116,0946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
3550.0
12,8292 € - 21,3786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
300.0
83,4968 € - 139,1648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
4450.0
91,3125 € - 152,1876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
5.0
4950.0
  • von 72
Gehärtete Welle 5.0 2300.0 0.4 Stahl

20337377

Preisbereich
83,0994 € - 49,8596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.368
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2350.0 0.4 Stahl

20337384

Preisbereich
84,526 € - 50,7156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.373
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2400.0 0.4 Stahl

20337391

Preisbereich
85,596 € - 51,3576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.384
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2250.0 0.4 Stahl

20337360

Preisbereich
82,0091 € - 49,2075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.360
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2600.0 0.4 Stahl

20337438

Preisbereich
90,9559 € - 54,5776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.416
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2850.0 0.4 Stahl

20337483

Preisbereich
97,7221 € - 58,6332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.456
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2900.0 0.4 Stahl

20337490

Preisbereich
98,6595 € - 59,1937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.464
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 3100.0 0.4 Stahl

20337537

Preisbereich
103,8361 € - 62,3016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.496
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 3150.0 0.4 Stahl

20337544

Preisbereich
105,283 € - 63,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.504
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 3700.0 0.4 Stahl

20337650

Preisbereich
119,6102 € - 71,7681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.592
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 3500.0 0.4 Stahl

20337612

Preisbereich
114,6375 € - 68,7825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.560
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 3900.0 0.4 Stahl

20337698

Preisbereich
125,3064 € - 75,1818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.624
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 4600.0 0.4 Stahl

20337834

Preisbereich
143,3529 € - 86,0137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.736
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 5550.0 0.4 Stahl

20338022

Preisbereich
167,8394 € - 100,7077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.888
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 2750.0 0.4 Stahl

20337469

Preisbereich
94,8383 € - 56,9009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.440
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 3000.0 0.4 Stahl

20337513

Preisbereich
101,5433 € - 60,926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.480
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 3550.0 0.4 Stahl

20337629

Preisbereich
116,0946 € - 69,6588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.568
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 300.0 0.4 Stahl

20336974

Preisbereich
21,3786 € - 12,8292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.048
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 4450.0 0.4 Stahl

20337803

Preisbereich
139,1648 € - 83,4968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.715
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 5.0 4950.0 0.4 Stahl

20337902

Preisbereich
152,1876 € - 91,3125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.792
  • Material
    Stahl