Menü Suche

Vierkantkappen

Auf Lager

Vierkantkappen schützen Vierkantrohre und sorgen gleichzeitig für ein ansprechendes und glänzendes Finish. Das flexible Material sorgt für eine gute Passform und einen festen und sicheren Sitz.Ideale Veredelung für Rohrprodukte.Flexibles Material, das eine einfache Montage ermöglicht.Schützen Rohre vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1523

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kaufen
10172421 0,2252 € - 0,4278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
12.7 mm
0,2496 € - 0,5212 € 22500 Auf Lager
15.0 mm
19.0 mm
0,231 € - 0,5152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
25.0 mm
0,5638 € - 1,0967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
40.0 mm
0,0531 € - 0,3585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
16.0 mm
0,2066 € - 0,4579 € 125 Auf Lager
25.0 mm
20.0 mm
0,5351 € - 1,0093 € 200 Auf Lager
40.0 mm
30.0 mm
0,8866 € - 1,9072 € 420 Auf Lager
40.0 mm
50.0 mm
0,3457 € - 0,7201 € 4200 Auf Lager
25.0 mm
19.0 mm
0,2783 € - 0,6297 € 100 Auf Lager
25.0 mm
25.0 mm
0,6944 € - 1,3679 € 6680 Auf Lager
40.0 mm
40.0 mm
0,1235 € - 0,3001 € 250 Auf Lager
15.0 mm
16.0 mm
0,1549 € - 0,3766 € 2500 Auf Lager
15.0 mm
20.0 mm
0,4232 € - 0,7924 € 1000 Auf Lager
25.0 mm
30.0 mm
0,7274 € - 1,6421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
12.7 mm
0,0921 € - 0,0921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
25.0 mm
0,1043 € - 0,1043 € 1240 Auf Lager
25.0 mm
20.0 mm
0,7618 € - 1,9369 € 14 Auf Lager
25.0 mm
50.0 mm
0,5021 € - 1,4634 € 440 Auf Lager
25.0 mm
40.0 mm
  • von 2
Viereckige Endkappe 12.7 mm 15.0 mm PVC Schwarz

10172421

Preisbereich
0,4278 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 19.0 mm 15.0 mm PVC Schwarz

10172445

Preisbereich
0,5212 € - 0,2496 €

Lagerbestände
22500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 25.0 mm 15.0 mm PVC Schwarz

10027301

Preisbereich
0,5152 € - 0,231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 40.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10027349

Preisbereich
1,0967 € - 0,5638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckige Endkappe 16.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10027271

Preisbereich
0,3585 € - 0,0531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 20.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10027295

Preisbereich
0,4579 € - 0,2066 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 30.0 mm 40.0 mm PVC Schwarz

10027332

Preisbereich
1,0093 € - 0,5351 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 50.0 mm 40.0 mm PVC Schwarz

10027370

Preisbereich
1,9072 € - 0,8866 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 19.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10172452

Preisbereich
0,7201 € - 0,3457 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 25.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10027318

Preisbereich
0,6297 € - 0,2783 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 40.0 mm 40.0 mm PVC Schwarz

10027356

Preisbereich
1,3679 € - 0,6944 €

Lagerbestände
6680 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Viereckige Endkappe 16.0 mm 15.0 mm PVC Schwarz

10027264

Preisbereich
0,3001 € - 0,1235 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 20.0 mm 15.0 mm PVC Schwarz

10027288

Preisbereich
0,3766 € - 0,1549 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 30.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10027325

Preisbereich
0,7924 € - 0,4232 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 50.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10027363

Preisbereich
1,6421 € - 0,7274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 12.7 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10172438


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Endkappe 25.0 mm PVC Schwarz

10374085

Preisbereich
0,0921 € - 0,0921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 20.0 mm PVC Schwarz

10374122

Preisbereich
0,1043 € - 0,1043 €

Lagerbestände
1240 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 50.0 mm PVC Schwarz

10374160

Preisbereich
1,9369 € - 0,7618 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 40.0 mm PVC Schwarz

10374153

Preisbereich
1,4634 € - 0,5021 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid