Menü Suche

Viereckige Endkappe 40.0 mm 40.0 mm PVC Schwarz

Diese quadratische Presshülse wird auch als quadratische Endkappe bezeichnet und ist ideal für die Veredelung von Rohrprodukten durch eine attraktive Glanzbeschichtung. Das Material ist flexibel, so dass das Teil leicht montiert werden kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10027356

Hersteller-Artikelnummer:

SQWA-0400-040

4680 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
40 - 399 1,3424 €
400 + 0,6814 €
Verpackungseinheit (VPE): 400

Bestelleinheit: VPE 40

Gesamtpreis:

53,70 €

40 x 1,3424 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 40.0 mm
h 40.0 mm
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns