Menü Suche

Viereckige Endkappe 30.0 mm 40.0 mm PVC Schwarz

Diese quadratische Presshülse wird auch als quadratische Endkappe bezeichnet und ist ideal für die Veredelung von Rohrprodukten durch eine attraktive Glanzbeschichtung. Das Material ist flexibel, so dass das Teil leicht montiert werden kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10027332

Hersteller-Artikelnummer:

SQWA-0300-040

700 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,9905 €
500 + 0,5252 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

49,53 €

50 x 0,9905 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 30.0 mm
h 40.0 mm
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns