Menü Suche

Verzahnnieten

Auf Lager

Verzahnnieten sind farbige Einrastbefestigungen aus Kunststoff, die eine Montage mit zwei Nieten erfordern. Schnappen Sie die beiden identischen Verzahnnieten einfach zusammen, um eine einzige Verbindung für Ihre Anwendung herzustellen. Diese einfach zu verwendeten Nieten erfordern keine Werkzeuge für die Installation, wie z. B. Schrauben.

Verzahnnieten können mit Schnappringen und Sicherungsring-Unterlegscheiben verwendet werdentarget="_blank" , wenn das kompatible Steckloch über einen Durchmesser von 5,5 mm verfügt.

In Kombination mit einem Schnappring eignet sich die Niete für sehr dünne Anwendungen. Darüber hinaus können Verzahnnieten mit Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, die als spezielle Dämpfungsunterlegscheibe fungiert und eine höhere Oberflächenunterstützung für die Verzahnniete bietet.

  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Optionen mit und ohne Schlitz sind verfügbar
  • ‌Betriebstemperaturen: - 40 C bis 85 C
  • Materialien: Polycarbonat (PC), Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen mit geringer Dichten (LDPE)
  • Farben: Schwarz, Blau, Grau, Rot, Transparent, Weiß und Gelb

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfausführung Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
1.6 mm
Glatt
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
1.7 mm
Glatt
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon
1.6 mm
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
1.7 mm
Glatt
9.5 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 - 6.4 mm
0,0705 € - 0,0871 € 6990 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
0,038 € - 0,047 € 17000 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
9.5 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 mm
0,0478 € - 0,0591 € 60998 Auf Lager
Natur
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
1000 Auf Lager
Schwarz
Nylon
1.6 mm
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
1.7 mm
Glatt
34.9 mm
11.1 - 19.1 mm
11.1 mm
0,1507 € - 0,1861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1507 € - 0,1861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,3238 € - 0,3238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1562 € - 0,1562 € 1318 Auf Lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1507 € - 0,1861 € 2070 Auf Lager
Schwarz
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1872 € - 0,1957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1325 € - 0,1703 € 2009 Auf Lager
Natur
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1872 € - 0,2168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
  • von 6
Verzahnniete 5.5 mm 7.5 mm Nylon Natur

10421147


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Spreizniete 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Natur

10541890


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    11.1 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankerlänge
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Spreizniete 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Natur

10580004


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankerlänge
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Verzahnniete 8.7 mm 12.7 mm Nylon Natur

10412206


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Spreizniete 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6 Natur

10236246


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 12.7 mm 20.6 mm 15.9 mm Nylon Schwarz

10365793

Preisbereich
0,0871 € - 0,0705 €

Lagerbestände
6990 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Verzahnniete 5.5 mm 7.5 mm Nylon Schwarz

10423820


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Schnappnieten Clip 6.0 mm 7.5 mm 9.5 mm Nylon Schwarz

10365762

Preisbereich
0,047 € - 0,038 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 8.8 mm 12.7 mm 15.9 mm Nylon Natur

10365786

Preisbereich
0,0591 € - 0,0478 €

Lagerbestände
60998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Verzahnniete 8.7 mm 12.7 mm Nylon Schwarz

10420133


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Verzahnniete 8.7 mm 12.7 mm Nylon Schwarz

10419519


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Spreizniete 11.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natur

10233153


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    11.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    11.1 - 19.1 mm
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    34.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 6.0 mm 7.5 mm 10.2 mm Nylon Schwarz

10000830

Preisbereich
0,1861 € - 0,1507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Schnappnieten Clip 12.7 mm 20.6 mm 10.2 mm Nylon Schwarz

10000878

Preisbereich
0,1861 € - 0,1507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Schnappnieten Clip 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm PC Transparent

10144251

Preisbereich
0,3238 € - 0,3238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144268

Preisbereich
0,1562 € - 0,1562 €

Lagerbestände
1318 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 19.8 mm 34.9 mm 10.2 mm Nylon Schwarz

10000892

Preisbereich
0,1861 € - 0,1507 €

Lagerbestände
2070 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankerlänge
    19.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Schnappnieten Clip 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144244

Preisbereich
0,1957 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankerlänge
    18.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Natur

10066843

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
2009 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144299

Preisbereich
0,2168 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm