Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10000830
BR2-226-01BK
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1896 € |
| 5000 - 9999 | 0,1706 € |
| 10000 + | 0,1536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 7.1 - 7.1 mm |
|---|---|
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 0.28 - 0.281 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 6.0 - 7.5 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.236 - 0.295 in |
| Ankerlänge | 5.7 mm |
| Ankerlänge | 0.224 in |
| Kopfdurchmesser | 0.402 in |
| Kopfdurchmesser | 10.2 mm |
| Kopfhöhe | 0.063 in |
| Kopfhöhe | 1.6 mm |
| Nietentyp | Dorn- und Mutterstück |
| Nietenkopfform | Rund |
| Farbe | Schwarz |
| Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 85 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 185 °F |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |