Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1826 € |
5000 - 9999 | 0,1643 € |
10000 + | 0,1479 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.28 - 0.281 in |
Compatible Panel Thickness Range | 19.8 - 34.9 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.78 - 1.374 in |
Anchor Length | 19.5 mm |
Anchor Length | 0.768 in |
Head Diameter | 10.2 mm |
Head Diameter | 0.402 in |
Head Height | 1.6 mm |
Head Height | 0.063 in |
Rivet Type | Male and Female |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.