Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Mindestplattenstärke | Farbe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
Schwarz
|
0.067 in
1.7 mm
|
Edelstahl
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 124,5536 € - 124,5536 € | 187 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
Natur
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 100,4922 € - 100,4922 € | 32 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 154,024 € - 154,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 101,5276 € - 101,5276 € | 264 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
Schwarz
|
0.091 in
2.3 mm
|
Edelstahl
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
Schwarz
|
0.067 in
1.7 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3903 € - 2,8408 € | 210 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,2382 € - 3,056 € | 210 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7791 € - 3,6156 € | 510 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 139,1143 € - 139,1143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 13 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
Schwarz
|
0.13 in
3.3 mm
|
Edelstahl
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,7734 € - 6,7578 € | 1140 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,8617 € - 6,1552 € | 300 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3888 € - 2,8408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
Natur
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,9161 € - 2,9161 € | 930 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,9656 € - 4,0173 € | 90 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 875,9784 € - 875,9784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
Schwarz
|
0.067 in
1.7 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,5295 € - 6,3274 € | 1020 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.