Menü Suche

Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

Diese gezackte Tülle schützt vor rauen Plattenkanten, die die Sicherheit von Bauteilen und von Personen, die mit ihnen in Kontakt kommen, beeinträchtigen können. Die gezackte Kante verleiht dem Streifen Flexibilität und eignet sich daher besser für unregelmäßige Plattenformen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10026564

Hersteller-Artikelnummer:

SNGSE-3

390 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 6,0404 €
150 - 509 4,4517 €
510 + 3,7897 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

181,21 €

30 x 6,0404 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Typ 2
Kanalhöhe 3.6 mm
Gesamtlänge 6.4 mm
Gesamtbreite 6.4 mm
Hauptmaterial Polyamid 6
Rollenlänge 30.0 m
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns