Menü Suche

Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

Diese durchgehende Tüllenleiste wird mit einem gebrauchsfertigen druckempfindlichen Klebeband geliefert, das eine stabile Passung und Schutz vor rauen Plattenkanten bietet, die die Sicherheit von Bauteilen und von Personen, die mit ihnen in Kontakt kommen, beeinträchtigen können.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10163306

Hersteller-Artikelnummer:

PGSG-2B

265 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 101,5276 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

101,53 €

1 x 101,5276 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Kanalhöhe 3.6 mm
Innenbreite 2.8 mm
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Rollenlänge 30.0 m
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns