Menü Suche

Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

Diese Tüllenleiste ist aus 304-Edelstahl mit einer schwarzen Nylonbeschichtung gefertigt. Diese Tülle ist ausreichend flexibel, um einen zusätzlichen Halt und Schutz für Kabel und Drähte zu bieten, die durch die Platten verlaufen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10160602

Hersteller-Artikelnummer:

MCG-3N

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 952,7106 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

952,71 €

1 x 952,7106 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Kanalhöhe 4.6 mm
Gesamtbreite 3.6 mm
Hauptmaterial Edelstahl
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Spezifikationen für das Militär MIL-STD-202, MIL-STD-1344
Rollenlänge 30.0 m
Zolltarifnummer 7307291090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns