Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Mindestplattenstärke Farbe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
Schwarz
1.7 mm
Edelstahl
5.8 mm
124,5536 € - 124,5536 € 187 Auf Lager
1.8 mm
Natur
2.7 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
100,4922 € - 100,4922 € 32 Auf Lager
2.6 mm
Natur
4.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
154,024 € - 154,024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
Schwarz
4.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
101,5276 € - 101,5276 € 264 Auf Lager
0.9 mm
Schwarz
1.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
113,2188 € - 113,2188 € 28 Auf Lager
0.9 mm
Schwarz
1.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
Schwarz
2.3 mm
Edelstahl
5.8 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
Schwarz
1.7 mm
Edelstahl
5.0 mm
1,3903 € - 2,8408 € 210 Auf Lager
0.6 mm
Natur
0.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
2,2382 € - 3,056 € 210 Auf Lager
0.5 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
3.2 mm
1,7791 € - 3,6156 € 780 Auf Lager
2.7 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
139,1143 € - 139,1143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
Schwarz
1.8 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.1 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
Schwarz
3.3 mm
Edelstahl
5.8 mm
3,7734 € - 6,7578 € 1140 Auf Lager
4.8 mm
Natur
4.8 mm
Polyamid 6
4.8 mm
3,8617 € - 6,1552 € 300 Auf Lager
2.7 mm
Natur
2.0 mm
Polyamid 6
4.8 mm
1,3888 € - 2,8408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Natur
1.5 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
2,9161 € - 2,9161 € 840 Auf Lager
0.9 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.4 mm
1,9656 € - 4,0173 € 90 Auf Lager
4.2 mm
Natur
2.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
4.8 mm
875,9784 € - 875,9784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
Schwarz
1.7 mm
Edelstahl
5.0 mm
3,5295 € - 6,3274 € 1020 Auf Lager
4.2 mm
Natur
4.2 mm
Polyamid 6
4.8 mm
  • von 5
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160565

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Preisbereich
124,5536 € - 124,5536 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Preisbereich
100,4922 € - 100,4922 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Preisbereich
154,024 € - 154,024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Preisbereich
101,5276 € - 101,5276 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Preisbereich
113,2188 € - 113,2188 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160572

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160602

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021699

Preisbereich
2,8408 € - 1,3903 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 3.2 mm PE Natur

10026595

Preisbereich
3,056 € - 2,2382 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.4 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    2.53 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026632

Preisbereich
3,6156 € - 1,7791 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Preisbereich
139,1143 € - 139,1143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160589

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019702

Preisbereich
6,7578 € - 3,7734 €

Lagerbestände
1140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026564

Preisbereich
6,1552 € - 3,8617 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021705

Preisbereich
2,8408 € - 1,3888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026601

Preisbereich
2,9161 € - 2,9161 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026649

Preisbereich
4,0173 € - 1,9656 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm
Tüllenleisten 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160657

Preisbereich
875,9784 € - 875,9784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019696

Preisbereich
6,3274 € - 3,5295 €

Lagerbestände
1020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    6.1 mm