Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
0,1741 € - 0,3189 € 5000 Auf Lager
30.0 mm
12.0 mm
Schwarz
PE
Matt
2.0 mm
1
0,4819 € - 1,1174 € 25 Auf Lager
65.0 mm
14.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
0,0913 € - 0,2237 € 1200 Auf Lager
15.0 mm
11.5 mm
Mittelgrau
LDPE - PIR
Matt
2.0 mm
1,978 € - 4,1539 € 750 Auf Lager
65.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
1
0,0488 € - 0,1029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
11.5 mm
Mittelgrau
LDPE - PIR
Glänzend
3,1852 € - 6,9902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.2 mm
2
0,9445 € - 2,3918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
4.0 mm
1
1,2253 € - 4,7778 € 12326 Auf Lager
60.0 mm
24.0 mm
Schwarz
PE
Matt
3.5 mm
1
3,7053 € - 5,7252 € 508 Auf Lager
80.0 mm
24.0 mm
Mittelgrau
PE
Matt
5.0 mm
1
0,7805 € - 1,9283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
7.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.2 mm
2
1,0531 € - 2,4556 € 198 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.0 mm
2
0,8063 € - 1,9886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
7.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.0 mm
2
0,872 € - 1,0274 € 600 Auf Lager
15.0 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.0 mm
2
0,1406 € - 0,2954 € 2500 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Gelb
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,227 € - 0,5265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
14.5 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
1
0,1296 € - 0,1333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
11.5 mm
Rot
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,8608 € - 1,6855 € 2550 Auf Lager
50.0 mm
20.0 mm
Weiß
PE
Matt
4.0 mm
1
0,1504 € - 0,3188 € 150 Auf Lager
35.0 mm
11.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
0,0451 € - 0,095 € 750 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.5 mm
1
0,0696 € - 0,1468 € 250 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Glänzend
2.5 mm
  • von 16
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Preisbereich
0,3189 € - 0,1741 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Preisbereich
1,1174 € - 0,4819 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10080559

Preisbereich
0,2237 € - 0,0913 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080597

Preisbereich
4,1539 € - 1,978 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Preisbereich
0,1029 € - 0,0488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Mit Rippen versehene Spitze 50.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10289365

Preisbereich
6,9902 € - 3,1852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10584446

Preisbereich
2,3918 € - 0,9445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Preisbereich
4,7778 € - 1,2253 €

Lagerbestände
12326 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181133

Preisbereich
5,7252 € - 3,7053 €

Lagerbestände
508 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Mit Rippen versehene Spitze 12.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10289280

Preisbereich
1,9283 € - 0,7805 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Mit Rippen versehene Spitze 25.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10289327

Preisbereich
2,4556 € - 1,0531 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Mit Rippen versehene Spitze 12.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10289402

Preisbereich
1,9886 € - 0,8063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 15.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10435496

Preisbereich
1,0274 € - 0,872 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Preisbereich
0,2954 € - 0,1406 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Preisbereich
0,5265 € - 0,227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Preisbereich
0,1333 € - 0,1296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Preisbereich
1,6855 € - 0,8608 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077559

Preisbereich
0,3188 € - 0,1504 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Preisbereich
0,095 € - 0,0451 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Preisbereich
0,1468 € - 0,0696 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm