Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
0,0612 € - 0,1294 € 3490 Auf Lager
22.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
2.5 mm
0,2501 € - 0,5253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
6,6027 € - 8,2158 € 2 Auf Lager
110.0 mm
24.5 mm
Schwarz
PE
Matt
5.0 mm
1
3,6362 € - 5,6184 € 92 Auf Lager
80.0 mm
24.0 mm
Schwarz
PE
Matt
5.0 mm
1
8,6395 € - 10,7037 € 68 Auf Lager
140.0 mm
35.0 mm
Mittelgrau
PE
Matt
7.0 mm
1
3,1258 € - 6,8599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.2 mm
2
0,7913 € - 1,9515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
7.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.0 mm
2
0,8558 € - 1,0082 € 600 Auf Lager
15.0 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.0 mm
2
1,0335 € - 2,4098 € 198 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.0 mm
2
0,1352 € - 0,246 € 1374 Auf Lager
22.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Matt
3.5 mm
1
0,216 € - 0,395 € 1343 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
2.0 mm
1
0,9785 € - 2,4781 € 68 Auf Lager
55.0 mm
14.5 mm
Schwarz
PE
Matt
4.0 mm
1
8,2568 € - 10,28 € 119 Auf Lager
100.0 mm
24.0 mm
Mittelgrau
PE
Matt
4.0 mm
1
2,3649 € - 5,7414 € 218 Auf Lager
70.0 mm
18.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
4.0 mm
1
0,1749 € - 0,3674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
11.5 mm
Gelb
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,125 € - 0,2635 € 2500 Auf Lager
30.0 mm
11.5 mm
Mittelgrau
LDPE
Matt
3.0 mm
0,2993 € - 0,6315 € 850 Auf Lager
50.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
LDPE
Matt
3.0 mm
0,0405 € - 0,1587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
10.0 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
2
0,0927 € - 0,1948 € 4000 Auf Lager
20.0 mm
16.2 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
1
0,125 € - 0,2635 € 2000 Auf Lager
30.0 mm
11.5 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
1
  • von 16
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Preisbereich
0,1294 € - 0,0612 €

Lagerbestände
3490 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077429

Preisbereich
0,5253 € - 0,2501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181218

Preisbereich
8,2158 € - 6,6027 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181140

Preisbereich
5,6184 € - 3,6362 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Mid Grey PE

10181256

Preisbereich
10,7037 € - 8,6395 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Mit Rippen versehene Spitze 50.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10289365

Preisbereich
6,8599 € - 3,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Mit Rippen versehene Spitze 12.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10289402

Preisbereich
1,9515 € - 0,7913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 15.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10435496

Preisbereich
1,0082 € - 0,8558 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 25.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10289327

Preisbereich
2,4098 € - 1,0335 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10180945

Preisbereich
0,246 € - 0,1352 €

Lagerbestände
1374 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180907

Preisbereich
0,395 € - 0,216 €

Lagerbestände
1343 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10326992

Preisbereich
2,4781 € - 0,9785 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181171

Preisbereich
10,28 € - 8,2568 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Preisbereich
5,7414 € - 2,3649 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081655

Preisbereich
0,3674 € - 0,1749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Preisbereich
0,2635 € - 0,125 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077863

Preisbereich
0,6315 € - 0,2993 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246931

Preisbereich
0,1587 € - 0,0405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376911

Preisbereich
0,1948 € - 0,0927 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    16.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077986

Preisbereich
0,2635 € - 0,125 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm