Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
0,4729 € - 1,0966 € 25 Auf Lager
65.0 mm
14.5 mm
Weiß
LDPE
Matt
3.0 mm
1,2024 € - 4,6887 € 89 Auf Lager
60.0 mm
24.0 mm
Mittelgrau
PE
Matt
3.5 mm
1
0,9785 € - 2,4781 € 68 Auf Lager
55.0 mm
14.5 mm
Schwarz
PE
Matt
4.0 mm
1
0,5012 € - 1,1081 € 5788 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
Weiß
PE
Matt
3.0 mm
1
2,3649 € - 5,7414 € 218 Auf Lager
70.0 mm
18.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
4.0 mm
1
8,6395 € - 10,7037 € 68 Auf Lager
140.0 mm
35.0 mm
Mittelgrau
PE
Matt
7.0 mm
1
0,5913 € - 1,308 € 350 Auf Lager
45.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
3.0 mm
1
0,7659 € - 1,8923 € 800 Auf Lager
15.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.2 mm
2
0,4216 € - 2,4098 € 816 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.2 mm
2
8,2568 € - 10,28 € 5 Auf Lager
100.0 mm
24.0 mm
Weiß
PE
Matt
4.0 mm
1
1,2024 € - 4,6887 € 308 Auf Lager
60.0 mm
24.0 mm
Weiß
PE
Matt
3.5 mm
1
9,1453 € - 11,3462 € 1555 Auf Lager
120.0 mm
25.0 mm
Weiß
PE
Matt
5.0 mm
1
3,1258 € - 6,8599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.5 mm
2
3,6362 € - 5,6184 € 92 Auf Lager
80.0 mm
24.0 mm
Schwarz
PE
Matt
5.0 mm
1
0,6903 € - 1,3533 € 10090 Auf Lager
50.0 mm
20.0 mm
Schwarz
PE
Matt
4.0 mm
1
0,9413 € - 2,3838 € 525 Auf Lager
55.0 mm
14.5 mm
Weiß
PE
Matt
4.0 mm
1
6,6027 € - 8,2158 € 2 Auf Lager
110.0 mm
24.5 mm
Schwarz
PE
Matt
5.0 mm
1
8,6395 € - 10,7037 € 12 Auf Lager
140.0 mm
35.0 mm
Schwarz
PE
Matt
7.0 mm
1
8,2568 € - 10,28 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
24.0 mm
Schwarz
PE
Matt
4.0 mm
1
3,6362 € - 5,6184 € 125 Auf Lager
80.0 mm
24.0 mm
Weiß
PE
Matt
5.0 mm
1
  • von 16
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Preisbereich
1,0966 € - 0,4729 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Preisbereich
4,6887 € - 1,2024 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10326992

Preisbereich
2,4781 € - 0,9785 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

10326930

Preisbereich
1,1081 € - 0,5012 €

Lagerbestände
5788 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Preisbereich
5,7414 € - 2,3649 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Mid Grey PE

10181256

Preisbereich
10,7037 € - 8,6395 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10326978

Preisbereich
1,308 € - 0,5913 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Mit Rippen versehene Spitze 15.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10289297

Preisbereich
1,8923 € - 0,7659 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Mit Rippen versehene Spitze 25.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10289334

Preisbereich
2,4098 € - 0,4216 €

Lagerbestände
816 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Preisbereich
10,28 € - 8,2568 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm White PE

10327005

Preisbereich
4,6887 € - 1,2024 €

Lagerbestände
308 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

10181225

Preisbereich
11,3462 € - 9,1453 €

Lagerbestände
1555 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Mit Rippen versehene Spitze 50.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289372

Preisbereich
6,8599 € - 3,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181140

Preisbereich
5,6184 € - 3,6362 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Black PE

10181089

Preisbereich
1,3533 € - 0,6903 €

Lagerbestände
10090 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181096

Preisbereich
2,3838 € - 0,9413 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181218

Preisbereich
8,2158 € - 6,6027 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Black PE

10181263

Preisbereich
10,7037 € - 8,6395 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10181188

Preisbereich
10,28 € - 8,2568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Preisbereich
5,6184 € - 3,6362 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm