Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
0,4729 € - 1,0966 € 11750 Auf Lager
65.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
0,1272 € - 0,1309 € 6100 Auf Lager
19.0 mm
11.5 mm
Blau
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,7381 € - 1,5502 € 1000 Auf Lager
60.0 mm
24.3 mm
Schwarz
PE
Matt
4.0 mm
1
0,1558 € - 0,1676 € 2250 Auf Lager
25.0 mm
Blau
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,1859 € - 0,4277 € 400 Auf Lager
38.0 mm
14.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
0,5125 € - 1,0999 € 2080 Auf Lager
50.0 mm
19.2 mm
Schwarz
PE
Glänzend
3.75 mm
1
0,5003 € - 1,3291 € 3200 Auf Lager
44.4 mm
15.1 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
0,0788 € - 0,2052 € 15000 Auf Lager
12.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Matt
2.0 mm
1
1,6896 € - 3,5482 € 10 Auf Lager
100.0 mm
20.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
3.5 mm
1
0,0711 € - 0,1052 € 36500 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,0927 € - 0,1948 € 1500 Auf Lager
20.0 mm
16.2 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
1
0,0885 € - 0,1725 € 7500 Auf Lager
18.0 mm
16.5 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Glänzend
1.5 mm
1
0,2693 € - 0,554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
12.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Glänzend
2.0 mm
1
0,22 € - 0,2847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
12.4 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Glänzend
2.0 mm
1
0,1585 € - 0,333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
11.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,066 € - 0,0841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
11.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Matt
2.0 mm
1
0,0803 € - 0,4507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
11.5 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
1
0,5892 € - 1,2372 € 500 Auf Lager
40.0 mm
27.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
1
0,1185 € - 0,2488 € 750 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,2488 € - 0,5224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
24.3 mm
Mittelgrau
LDPE - PIR
Matt
4.0 mm
1
  • von 16
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Preisbereich
1,0966 € - 0,4729 €

Lagerbestände
11750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081303

Preisbereich
0,1309 € - 0,1272 €

Lagerbestände
6100 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Preisbereich
1,5502 € - 0,7381 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10081488

Preisbereich
0,1676 € - 0,1558 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Preisbereich
0,4277 € - 0,1859 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 19.2 mm 3.8 mm 2.3 mm Black PE

10376997

Preisbereich
1,0999 € - 0,5125 €

Lagerbestände
2080 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.6 mm
  • T1
    3.8 mm
  • T2
    2.3 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10093030

Preisbereich
1,3291 € - 0,5003 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246603

Preisbereich
0,2052 € - 0,0788 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 20.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377031

Preisbereich
3,5482 € - 1,6896 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Preisbereich
0,1052 € - 0,0711 €

Lagerbestände
36500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376911

Preisbereich
0,1948 € - 0,0927 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    16.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 16.5 mm 1.5 mm 1.2 mm Black PE

10082515

Preisbereich
0,1725 € - 0,0885 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.2 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10092972

Preisbereich
0,554 € - 0,2693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Preisbereich
0,2847 € - 0,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Preisbereich
0,333 € - 0,1585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Preisbereich
0,0841 € - 0,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080887

Preisbereich
0,4507 € - 0,0803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Preisbereich
1,2372 € - 0,5892 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Preisbereich
0,2488 € - 0,1185 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Preisbereich
0,5224 € - 0,2488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm