Ovale Einsätze und Gleiter sind ideal, um dem Ende von ovalen Rohren ein hochwertiges und schönes Aussehen zu verleihen. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Sie werden in die Enden ovaler Rohre eingesetzt, z. B. bei Stühlen und Tischbeinen. Sie sind für die gängigsten Größen und Stärken erhältlich.
Unser Angebot umfasst eine Reihe von Optionen, die eine einfache Montage und Demontage sowie eine sichere Befestigung ermöglichen. Es gibt gerippte Optionen, die ein einfaches Einführen und einen festen Sitz ermöglichen. Diese Produkte sind langlebig und haltbar, Sie werden sicher einen Einsatz in unserem Sortiment für Ihr nächstes Projekt finden.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Chrom Seriennummer: SR5732, SR1557, SR1558
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | T2 | h | Material | L | L1 | h1 | T1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,39 € - 0,8603 € | 13 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7927 € - 1,5488 € | 700 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1029 € - 0,2483 € | 2400 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,5082 € | 5500 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,3991 € | 1800 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0812 € - 0,5411 € | 4000 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9011 € - 2,3684 € | 3970 Auf Lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7744 € - 2,0343 € | 890 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,1573 € | 1500 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3759 € - 0,6125 € | 1622 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1278 € - 2,3684 € | 20 Auf Lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,39 € - 0,6308 € | 900 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2644 € - 3,3116 € | 10 Auf Lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9236 € - 2,4216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2196 € - 0,3041 € | 15227 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1816 € - 0,252 € | 2748 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,397 € - 0,8757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,1869 € - 1,929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1844 € - 0,3932 € | 1200 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7969 € - 2,0934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.