Menü Suche

Oval Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Schwarz PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome-plated cap provides enhanced appearance.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10257159

Hersteller-Artikelnummer:

465360

4450 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,5995 €
500 - 4999 0,2482 €
5000 - 9999 0,2367 €
10000 + 0,2123 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

29,98 €

50 x 0,5995 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L 40.0 mm
L1 20.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.0 mm
T2 1.2 mm
T1 1.5 mm
Hauptmaterial Polyethylen
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns